Meniu Caută

Bolțuri cu inel

În producție

Aceste șuruburi pivotante, cunoscute și ca șuruburi cu inel, au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug. Acest lucru permite ajustarea exactă și flexibilitate. Acest ochi oferă o manevrabilitate ușoară a șuruburilor, facilitând strângerea sau slăbirea dispozitivului de fixare.

Mișcarea de balansare a brațului nu numai că asigură componentele rapid și convenabil, dar economisește și timp și efort semnificativ. Ideale pentru aplicații care necesită dezasamblare și reasamblare frecvente, șurubul filetat asigură o conexiune robustă între componente, minimizând riscul de slăbire sau defecțiune în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat manual inițial, apoi cu scule; odată ce secțiunea cu balamale este în poziție, aceasta poate fi balansată într-o poziție blocată cu capătul filetat fixat. Ele sunt adesea utilizate în industriile grele, cum ar fi protecția mașinilor, auto, construcții și producție.

  • Au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug.
  • Mișcarea de balansare a brațului asigură componentele rapid și economisește și timp și efort semnificativ.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții și producție.
Material: Oțel tratat termic, Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Toleranţă d1 d3 Material d2 l2 Cumpără
20,6141 RON - 25,7551 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
18,8172 RON - 23,509 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M8
18.0
Oțel tratat termic
8.0
22.0
28,8996 RON - 36,137 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
30,8463 RON - 38,5828 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
57,2503 RON - 71,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
62,9404 RON - 78,663 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
44.0
74,2207 RON - 92,7884 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M20
40.0
Oțel tratat termic
18.0
46.0
158,0247 RON - 197,5059 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
60.0
20,8636 RON - 26,0546 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
59,4464 RON - 79,2619 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M8
18.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
32.0
98,0292 RON - 130,7223 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță ridicată
M12
25.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
40.0
117,096 RON - 156,128 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M16
32.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
50.0
  • din 3