Meniu Caută

Brăţară de prindere pentru cablu plat

În stoc

Klipy na ploché káble sú určené na prichytenie plochého kábla a majú podložku s kvalitnej lepiacej pásky. Bočný úchyt pre uľahčenie prístupu. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime internă Lungime braț clemă Cumpără
1,2503 RON - 1,2503 RON 593 În stoc
3.2 mm
0,8687 RON - 0,8687 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
1,3837 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
0,5248 RON - 0,5248 RON 90 În stoc
6.4 mm
22.3 mm
0,7522 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,0348 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
10.67 mm
4,1216 RON - 4,1216 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
10.7 mm
0,7619 RON - 0,7619 RON 2900 În stoc
2.7 mm
0,9683 RON - 1,0763 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7437 RON - 0,7437 RON 2000 În stoc
6.4 mm
22.35 mm
0,6454 RON - 0,7171 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8941 RON - 0,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
12.5 mm
1,399 RON - 1,399 RON 10000 În stoc
1,3837 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
12.3 mm
1,1591 RON - 1,1591 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
1,3809 RON - 1,3809 RON 400 În stoc
4.6 mm
12.5 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
22.35 mm
Clemă pentru cablu plat Adeziv 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Interval de preț
1,2503 RON - 1,2503 RON

Niveluri de stoc
593 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime internă
    3.2 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip adeziv
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Clemă pentru cablu plat Neadeziv 27.0 mm PVC

10108291

Interval de preț
0,5248 RON - 0,5248 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Without Adhesive
  • Lungime braț clemă
    22.3 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Culoare
    Gri
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Clemă pentru cablu plat Adeziv 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Interval de preț
0,7619 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime internă
    2.7 mm
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Tip adeziv
    Acrilic
Clemă pentru cablu plat 25.4 mm 22.35 mm Gri PVC

10001509

Interval de preț
0,7437 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime bază
    26.97 mm
  • Lungime braț clemă
    22.35 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Culoare
    Gri
Clemă pentru cablu plat Inserare prin împingere 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Interval de preț
1,399 RON - 1,399 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Push In
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă pentru cablu plat Adeziv 14.3 mm Noril

10108284

Interval de preț
1,3809 RON - 1,3809 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime braț clemă
    12.5 mm
  • Înălțime internă
    4.6 mm
  • Culoare
    Gri
  • Tip adeziv
    Acrilic