Meniu Caută

Brățări cabluri 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 50.0 mm
Numărul piesei Essentra:

10248027

Numărul piesei producătorului:

461269

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,8296 RON
1000 - 1999 0,7899 RON
2000 + 0,7488 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

82,96 RON

100 x 0,8296 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Natural
Tip cap Cap deblocabil
Tip orificiu No Screw Hole
Material dinte Nailon
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 50.0 mm
Lungime totală 200.0 mm
Lățime totală 8.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne