Meniu Caută

Brăţări autoblocante deblocabile

În stoc

Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,6469 RON - 0,6469 RON 800 În stoc
48.0 mm
206.0 mm
0,9681 RON - 1,2528 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
295.9 mm
0,5725 RON - 0,5725 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
206.0 mm
0,4981 RON - 0,4981 RON 300 În stoc
50.8 mm
203.2 mm
0,268 RON - 0,2975 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
0,8097 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
200.0 mm
0,6231 RON - 0,6932 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
125.0 mm
0,7016 RON - 0,7816 RON 15400 În stoc
35.0 mm
150.0 mm
0,5093 RON - 0,5669 RON 4900 În stoc
55.0 mm
200.0 mm
0,2245 RON - 0,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
1,5576 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
1,1212 RON - 1,2461 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
300.0 mm
0,4252 RON - 0,4728 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
0,355 RON - 0,3943 RON 1600 În stoc
39.0 mm
150.0 mm
0,7297 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
0,7494 RON - 0,8335 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
125.0 mm
0,842 RON - 0,9373 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
1,3135 RON - 1,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
370.0 mm
0,877 RON - 0,9738 RON 100 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
1,2405 RON - 1,3809 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
250.0 mm
  • din 2
Brățări cabluri 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nailon 6/6 Negru

10113882

Interval de preț
0,6469 RON - 0,6469 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap zimțat
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 203.2 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Natural

10113967

Interval de preț
0,4981 RON - 0,4981 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50.8 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Negru

10247822

Interval de preț
0,7816 RON - 0,7016 RON

Niveluri de stoc
15400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Negru

10248072

Interval de preț
0,5669 RON - 0,5093 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Interval de preț
0,3943 RON - 0,355 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negru

10248089

Interval de preț
0,9738 RON - 0,877 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    No Screw Hole
  • Material dinte
    Nailon