10113967
WIT-50RR-M
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,486 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înveliș | Fără strat de acoperire |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip orificiu | Fără orificiu șurub |
Material dinte | Nailon |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 50.8 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 2 in |
Lungime totală | 203.2 mm |
Lungime totală | 8 in |
Lățime totală | 4.8 mm |
Lățime totală | 0.189 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.