Meniu Caută

Brățări cabluri 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nailon Negru

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Numărul piesei Essentra:

10113974

Numărul piesei producătorului:

WIT-50RR-UVB-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7927 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

792,70 RON

1000 x 0,7927 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Material dinte Nailon
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 50.8 mm
Lungime totală 203.2 mm
Lățime totală 4.8 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne