Meniu Caută

Brățări cabluri 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Natural

This releasable cable tie is manufactured from natural nylon.
Numărul piesei Essentra:

10113981

Numărul piesei producătorului:

WIT-50SR-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,486 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

486,00 RON

1000 x 0,486 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Natural
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip orificiu No Screw Hole
Material dinte Nailon
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 38.1 mm
Lungime totală 152.4 mm
Lățime totală 4.8 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne