Meniu Caută

Brățări cabluri 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Negru

This releasable cable tie is made of black UL94-V2 Stabilized nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Numărul piesei Essentra:

10113882

Numărul piesei producătorului:

WIT-RT-1-UVB-M

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6311 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

631,10 RON

1000 x 0,6311 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Tip cap Cap zimțat
Tip orificiu No Screw Hole
Material dinte Nailon
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 48.0 mm
Lungime totală 206.0 mm
Lățime totală 7.6 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne