Meniu Caută

Brăţări autoblocante deblocabile

În stoc

Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,6845 RON - 0,7625 RON 29000 În stoc
35.0 mm
150.0 mm
0,4148 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
150.0 mm
1,2815 RON - 1,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
370.0 mm
0,4148 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
200.0 mm
0,7311 RON - 0,8132 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
125.0 mm
1,8345 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
0,7899 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
200.0 mm
0,4969 RON - 0,5531 RON 1500 În stoc
55.0 mm
200.0 mm
0,7119 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
250.0 mm
0,8215 RON - 0,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
150.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
152.4 mm
0,2615 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
0,6079 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
125.0 mm
1,5197 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
300.0 mm
1,0939 RON - 1,2157 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
300.0 mm
0,3463 RON - 0,3847 RON 5700 În stoc
39.0 mm
150.0 mm
1,0679 RON - 1,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
370.0 mm
1,2404 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
250.0 mm
0,2191 RON - 0,2423 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
1,2103 RON - 1,3472 RON 2100 În stoc
65.0 mm
250.0 mm
  • din 2
Brățări cabluri 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Negru

10247822

Interval de preț
0,7625 RON - 0,6845 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Negru

10248072

Interval de preț
0,5531 RON - 0,4969 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Interval de preț
0,3847 RON - 0,3463 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon
Brățări cabluri 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Negru

10247846

Interval de preț
1,3472 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Tip cap
    Cap deblocabil
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Material dinte
    Nailon