Meniu Caută

Brățări autoblocante standard

În stoc

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
185 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,0515 RON - 0,0573 RON 8300 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,4559 RON - 0,5065 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,4559 RON - 0,5065 RON 14700 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0515 RON - 0,0573 RON 3000 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Roșu
0,4559 RON - 0,5065 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Roșu
0,0532 RON - 0,0591 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Argintiu
0,4586 RON - 0,5092 RON 40 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Argintiu
0,0515 RON - 0,0573 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
100.0 mm
Galben
0,4559 RON - 0,5065 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
368.0 mm
Galben
0,0515 RON - 0,0573 RON 4800 În stoc
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,1887 RON - 0,21 RON 36000 În stoc
74.0 mm
250.0 mm
Natural
18.0 kg
0,3123 RON - 0,3469 RON 2700 În stoc
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
1,1985 RON - 1,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
280.0 mm
Negru
40.0 kg
0,2658 RON - 0,2964 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
265.0 mm
Natural
18.0 kg
0,5502 RON - 0,6128 RON 1000 În stoc
125.0 mm
432.0 mm
Negru
22.0 kg
0,1608 RON - 0,1807 RON 1800 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2259 RON - 0,2432 RON 663600 În stoc
85.0 mm
292.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1701 RON - 0,1901 RON 16100 În stoc
55.0 mm
203.0 mm
Natural
18.0 kg
0,3043 RON - 0,3376 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.0 mm
331.0 mm
Natural
18.0 kg
1,9273 RON - 2,14 RON 800 În stoc
110.0 mm
380.0 mm
Natural
114.0 kg
  • din 10
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244289

Interval de preț
0,0573 RON - 0,0515 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244739

Interval de preț
0,5065 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
14700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Roșu

10244302

Interval de preț
0,0573 RON - 0,0515 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Argintiu

10244753

Interval de preț
0,5092 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Verde

10244296

Interval de preț
0,0573 RON - 0,0515 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    2.5 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Nailon 6/6
Brățări cabluri 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244524

Interval de preț
0,21 RON - 0,1887 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    250.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    74.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244616

Interval de preț
0,3469 RON - 0,3123 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    368.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nailon 6/6 Negru

10245194

Interval de preț
0,6128 RON - 0,5502 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    432.0 mm
  • Lățime totală
    4.8 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    125.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244500

Interval de preț
0,1807 RON - 0,1608 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    3.2 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244593

Interval de preț
0,2432 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
663600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    292.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    85.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6 Natural

10244517

Interval de preț
0,1901 RON - 0,1701 RON

Niveluri de stoc
16100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    203.0 mm
  • Lățime totală
    3.6 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    55.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    18.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cabluri 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Natural

10245248

Interval de preț
2,14 RON - 1,9273 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    380.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    110.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    114.0 kg
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2