Meniu Caută

Brățări cabluri 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nailon Roșu

Numărul piesei Essentra:

10244746

Numărul piesei producătorului:

460201-R

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,5065 RON
1000 - 1999 0,4805 RON
2000 + 0,4559 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

50,65 RON

100 x 0,5065 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 368.0 mm
Lățime totală 4.8 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 102.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne