Meniu Caută

Brățări cabluri 3.6 mm 150.0 mm 36.0 mm PP Negru

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 36 mm.
Numărul piesei Essentra:

10203996

Numărul piesei producătorului:

1293369

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,2601 RON
1000 - 9999 0,2163 RON
10000 + 0,1299 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

26,01 RON

100 x 0,2601 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 150.0 mm
Lățime totală 3.6 mm
Grosime 1.4 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 36.0 mm
Rezistență la întindere minimă buclă 8.0 kg
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polipropilenă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne