Meniu Caută

Brățări cabluri 4.6 mm 200.0 mm 52.0 mm PP Negru

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 52 mm.
Numărul piesei Essentra:

10204009

Numărul piesei producătorului:

1293370

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,4819 RON
1000 - 9999 0,4024 RON
10000 + 0,2409 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

48,19 RON

100 x 0,4819 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 200.0 mm
Lățime totală 4.6 mm
Grosime 1.5 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 52.0 mm
Rezistență la întindere minimă buclă 10.0 kg
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polipropilenă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne