Meniu Caută

Brățări cabluri 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Negru

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 160 mm.
Numărul piesei Essentra:

10204054

Numărul piesei producătorului:

1293375

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,2995 RON
1000 + 2,7518 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

329,95 RON

100 x 3,2995 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 550.0 mm
Lățime totală 8.0 mm
Grosime 2.0 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 160.0 mm
Rezistență la întindere minimă buclă 23.0 kg
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Polipropilenă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne