Meniu Caută

Brățări cabluri 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nailon Natural

Această brățară de cablu standard este potrivită pentru aplicații generale în care articolele trebuie îmbinate într-un mod simplu și rapid. Clasă de inflamabilitate UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10244425

Numărul piesei producătorului:

460182

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,1013 RON
1000 - 1999 0,0964 RON
2000 + 0,0914 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

10,13 RON

100 x 0,1013 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 120.0 mm
Lățime totală 3.2 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 30.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne