Meniu Caută

Brățări cabluri 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nailon Verde

Numărul piesei Essentra:

10244548

Numărul piesei producătorului:

460187-G

1100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,2642 RON
1000 - 1999 0,2505 RON
2000 + 0,2368 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

26,42 RON

100 x 0,2642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 250.0 mm
Lățime totală 3.6 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 74.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne