Meniu Caută

Brățări cabluri 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nailon Negru

Această brățară de cablu standard este potrivită pentru aplicații generale în care articolele trebuie îmbinate într-un mod simplu și rapid. Clasă de inflamabilitate UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10245002

Numărul piesei producătorului:

460225

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,1807 RON
1000 - 1999 0,1701 RON
2000 + 0,1608 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

18,07 RON

100 x 0,1807 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 180.0 mm
Lățime totală 3.6 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 49.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne