Meniu Caută

Brățări cabluri 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nailon Natural

Această brățară de cablu standard este potrivită pentru aplicații generale în care articolele trebuie îmbinate într-un mod simplu și rapid. Clasă de inflamabilitate UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10247389

Numărul piesei producătorului:

461181

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 8,7064 RON
1000 + 8,2544 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

870,64 RON

100 x 8,7064 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 1219.0 mm
Lățime totală 9.0 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 380.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne