Meniu Caută

Brățări cabluri 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nailon Verde

Numărul piesei Essentra:

10247471

Numărul piesei producătorului:

461188-G

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,2883 RON
1000 - 1999 1,2267 RON
2000 + 1,1609 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

128,83 RON

100 x 1,2883 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 380.0 mm
Lățime totală 7.6 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 110.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne