Meniu Caută

Brățări cabluri 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nailon Negru

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 140.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10251591

Numărul piesei producătorului:

461886

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,5387 RON
1000 - 1999 2,4058 RON
2000 + 2,2862 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

253,87 RON

100 x 2,5387 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 480.0 mm
Lățime totală 12.7 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 140.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne