Meniu Caută

Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nailon Negru

Această brățară pentru cabluri este realizată din nailon negru 6/6, cu dinte din oțel inoxidabil. ‌Dintele din oțel nemagnetic, rezistent la coroziune se ancorează ferm în interiorul corpului brățării autoblocante pentru o blocare sigură. Poate funcționa la temperaturi de la - 40 °C la + 85 °C, având clasa de inflamabilitate UL 94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10278604

Numărul piesei producătorului:

495186

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 1,7103 RON
200 - 499 1,639 RON
500 - 999 1,5678 RON
1000 + 1,4965 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

171,03 RON

100 x 1,7103 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 100.0 mm
Lățime totală 2.5 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 24.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne