Meniu Caută

Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10395936

Numărul piesei producătorului:

497635

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 39999 0,0424 RON
40000 + 0,0343 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

42,40 RON

1000 x 0,0424 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 100.0 mm
Lățime totală 2.5 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 25.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne