Meniu Caută

Brățări cabluri 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nailon Natural

Această clemă de cablu care nu se desface este fabricată din nailon natural.
Numărul piesei Essentra:

10447154

Numărul piesei producătorului:

RG-209

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 19999 0,0796 RON
20000 + 0,0693 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

79,60 RON

1000 x 0,0796 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 140.0 mm
Lățime totală 3.6 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 35.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne