Meniu Caută

Brățări cabluri 13.9 mm 114.7 mm 3.6 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10113912

Numărul piesei producătorului:

WIT-18R2A-4-UV

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 14999 0,438 RON
15000 + 0,3641 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

438,00 RON

1000 x 0,438 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 114.7 mm
Lățime totală 13.9 mm
Grosime 1.6 mm
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 3.6 mm
Rezistență la întindere minimă buclă 8.0 kg
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne