Meniu Caută

Brățări de cablu tip curea

În stoc

Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Cumpără
0,3683 RON - 0,4093 RON 340 În stoc
45.0 mm
160.0 mm
0,2546 RON - 0,2546 RON 409 În stoc
23.0 mm
99.0 mm
0,3683 RON - 0,4093 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
140.0 mm
0,3614 RON - 0,3614 RON 21800 În stoc
28.0 mm
125.0 mm
0,3683 RON - 0,4093 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
130.0 mm
0,3683 RON - 0,4093 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
140.0 mm
0,3683 RON - 0,4093 RON 100 În stoc
45.0 mm
160.0 mm
0,3614 RON - 0,3614 RON 18000 În stoc
36.0 mm
150.0 mm
Colier tip curea 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Natural

10253472

Interval de preț
0,4093 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
340 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Lățime totală
    9.0 mm
Brățări cabluri 6.4 mm 99.0 mm 23.0 mm PE Natural

10010716

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
409 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Lățime totală
    6.4 mm
Brățări cabluri 6.4 mm 125.0 mm 28.0 mm PE Natural

10010723

Interval de preț
0,3614 RON - 0,3614 RON

Niveluri de stoc
21800 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Lățime totală
    6.4 mm
Colier tip curea 9.0 mm 160.0 mm 45.0 mm PE Negru

10253496

Interval de preț
0,4093 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Lățime totală
    9.0 mm
Brățări cabluri 6.4 mm 150.0 mm 36.0 mm PE Natural

10010730

Interval de preț
0,3614 RON - 0,3614 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Fără strat de acoperire
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă
  • Tip orificiu
    Fără orificiu șurub
  • Lățime totală
    6.4 mm