Meniu Caută

Colier tip curea 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Negru

This cable tie is made of black polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 38.0 mm
Numărul piesei Essentra:

10253502

Numărul piesei producătorului:

462694

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,4093 RON
1000 - 1999 0,3888 RON
2000 + 0,3683 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

40,93 RON

100 x 0,4093 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Material complet Polietilenă
Tip orificiu No Screw Hole
Lățime totală 9.0 mm
Tip Bulă
Standard RoHs
Standard HF
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne