Meniu Caută

Brățări cu răsucire Adeziv 20.3 mm PA Natural

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Numărul piesei Essentra:

10159484

Numărul piesei producătorului:

KLB-750A-RT

293 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,6603 RON
5000 - 9999 1,4943 RON
10000 + 1,3449 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 660,30 RON

1000 x 1,6603 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capăt cu bilă Orificiu
Material bază Adeziv acrilic
Culoare Natural
Metodă de montare Adeziv
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne