Meniu Caută

Brățări/legături cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Lungime bază Dimensiune orificiu Interval diametru cablu compatibil Metodă de montare Cumpără
0,816 RON - 0,816 RON 6734 În stoc
Magnetic
2,478 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
Magnetic
1,6351 RON - 2,0187 RON Solicitați termenul de livrare aici
Magnetic
1,1644 RON - 1,4375 RON 5275 În stoc
Magnetic
1,5572 RON - 1,9226 RON 7900 În stoc
Magnetic
0,6461 RON - 0,6461 RON 500 În stoc
Cu clemă
2,8614 RON - 2,8614 RON 1000 În stoc
Screw On
1,9304 RON - 1,9304 RON 1000 În stoc
Cu clemă
1,2801 RON - 1,2801 RON 37 În stoc
Screw On
0,8789 RON - 0,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu clemă
0,7269 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
Screw On
1,4923 RON - 1,4923 RON 3408 În stoc
Cu clemă
0,5297 RON - 0,6461 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu clemă
0,5572 RON - 0,6736 RON 500 În stoc
Screw On
1,2226 RON - 1,5094 RON 745 În stoc
Magnetic
2,478 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
Magnetic
1,7169 RON - 2,1196 RON Solicitați termenul de livrare aici
Magnetic
1,3449 RON - 1,6603 RON 293 În stoc
Magnetic
0,9296 RON - 0,9296 RON 2570 În stoc
Magnetic
2,5054 RON - 2,5054 RON Solicitați termenul de livrare aici
Magnetic
Brățări cu răsucire Adeziv 10.2 mm PA Natural

10011003

Interval de preț
0,816 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
6734 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Magnetic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Brățări cu răsucire Adeziv 10.2 mm PA Natural

10010990

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1644 RON

Niveluri de stoc
5275 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Magnetic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cu răsucire Adeziv 10.0 mm PA Natural

10246153

Interval de preț
1,9226 RON - 1,5572 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Magnetic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 10.2 mm PA Natural

10025727

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71849
Brățări cu răsucire Șurub 21.6 mm PA Natural

10175811

Interval de preț
2,8614 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw On
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71558
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 6.4 mm PA Natural

10171547

Interval de preț
1,9304 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71849
Brățări cu răsucire Prin înşurubare 14.0 mm PA Natural

10175804

Interval de preț
1,2801 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw On
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 15.2 mm PA Natural

10171530

Interval de preț
1,4923 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
3408 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Cu clemă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Descriere UL/CSA
    UL E71849
Brățări cu răsucire Șurub 20.3 mm PA Natural

10036150

Interval de preț
0,6736 RON - 0,5572 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Bilă
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Screw On
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Brățări cu răsucire Adeziv 12.7 mm PA Natural

10011010

Interval de preț
1,5094 RON - 1,2226 RON

Niveluri de stoc
745 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Magnetic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cu răsucire Adeziv 20.3 mm PA Natural

10159484

Interval de preț
1,6603 RON - 1,3449 RON

Niveluri de stoc
293 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Magnetic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Brățări cu răsucire Adeziv 12.7 mm PA Natural

10011027

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
2570 În stoc
Caracteristici
  • Tip capăt cu bilă
    Orificiu
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Magnetic
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0