Meniu Caută

Brățări cu răsucire Adeziv 20.3 mm PA Natural

Această brățară răsucită are baza flexibilă adezivă și poate fi montată pe suprafețe neuniforme. Pentru utilizare, așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Răsuciți în sens invers pentru a extrage mănunchiul. Realizată din nailon natural.
Numărul piesei Essentra:

10175798

Numărul piesei producătorului:

TLFB-750-01A1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,5054 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 505,40 RON

1000 x 2,5054 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capăt cu bilă Bilă
Material bază Adeziv pe bază de cauciuc
Culoare Natural
Metodă de montare Adeziv
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne