Meniu Caută

Clemă ajustabilă pentru cabluri Adeziv PA Natural

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Numărul piesei Essentra:

10245804

Numărul piesei producătorului:

460297

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,8471 RON
1000 - 1999 3,6418 RON
2000 + 3,4638 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

384,71 RON

100 x 3,8471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap deblocabil
Metodă de montare Adeziv
Interval diametru mănunchi de cabluri 17.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne