Meniu Caută

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

În stoc

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Lungime totală Culoare Rezistență la întindere minimă buclă Cumpără
0,2862 RON - 0,3172 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
18.0 kg
0,6596 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3957 RON - 0,3957 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,8097 RON - 0,9963 RON 205000 În stoc
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Natural
13.0 kg
0,2525 RON - 0,2807 RON 500 În stoc
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Negru
8.0 kg
1,4033 RON - 1,5576 RON 300 În stoc
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Negru
22.0 kg
0,8322 RON - 0,8322 RON 1065 În stoc
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Negru
40.0 lb
0,4293 RON - 0,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,8139 RON - 0,9963 RON 15000 În stoc
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natural
13.0 kg
0,4363 RON - 0,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3915 RON - 0,3915 RON 47142 În stoc
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3297 RON - 0,3297 RON 4500 În stoc
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2877 RON - 0,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,4771 RON - 0,5304 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natural
22.0 kg
0,8728 RON - 0,8728 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Negru
22.0 mm
1,7681 RON - 1,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
55.0 kg
1,0848 RON - 1,2054 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Negru
22.0 kg
0,9023 RON - 1,0048 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,5739 RON - 0,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Negru
22.0 kg
0,6343 RON - 0,6343 RON 43000 În stoc
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natural
22.0 kg
  • din 5
Brățări cabluri 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10036990

Interval de preț
0,9963 RON - 0,8097 RON

Niveluri de stoc
205000 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
Brățări cabluri 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247945

Interval de preț
0,2807 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    25.0 mm
Brățări cabluri 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nailon 6/6 Negru

10247983

Interval de preț
1,5576 RON - 1,4033 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Certificare
    UL
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    102.0 mm
Brățări cabluri 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nailon 6/6 Negru

10178317

Interval de preț
0,8322 RON - 0,8322 RON

Niveluri de stoc
1065 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    50 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    40.0 lb
Brățări cabluri 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Natural

10037034

Interval de preț
0,9963 RON - 0,8139 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.35 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    31.8 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    13.0 kg
Brățări cabluri 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nailon 6/6 Natural

10037133

Interval de preț
0,3915 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
47142 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.8 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    36.0 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
Brățări cabluri 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nailon 6/6 Natural

10037065

Interval de preț
0,3297 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    4.30 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg
Brățări cabluri 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nailon 6/6 Natural

10037140

Interval de preț
0,6343 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    6.35 mm
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Diametru maxim al mănunchiului de cabluri
    44.5 mm
  • Rezistență la întindere minimă buclă
    22.0 kg