Meniu Caută

Clemă ajustabilă pentru cabluri Adeziv PA Natural

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 30.5 x 21 adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Numărul piesei Essentra:

10245828

Numărul piesei producătorului:

460299

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 5,7775 RON
1000 - 1999 5,4763 RON
2000 + 5,1888 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

577,75 RON

100 x 5,7775 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap deblocabil
Metodă de montare Adeziv
Interval diametru mănunchi de cabluri 26.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne