Meniu Caută

Brățări cabluri 300.0 mm 85.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Numărul piesei Essentra:

10247785

Numărul piesei producătorului:

461245

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,9803 RON
1000 - 1999 0,9296 RON
2000 + 0,8803 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

98,03 RON

100 x 0,9803 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Certificare UL
Culoare Natural
Tip cap Cap deblocabil
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Șurub
Rezistență la întindere minimă buclă 22.0 kg
Lungime totală 300.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne