Meniu Caută

Brățări cabluri 205.0 mm 60.0 mm PA Negru

Această brățară de cablu este realizată din nailon negru 6/6 și este finisată cu un cap de fixare turnat, ideal de înșurubat sau prins cu bolțuri pe panouri de metal sau lemn. Dispozitivul de fixare poate fi montat pe instalațiile existente înainte de asamblarea finală.
Numărul piesei Essentra:

10247969

Numărul piesei producătorului:

461263

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,6229 RON
1000 - 1999 0,59 RON
2000 + 0,5599 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

62,29 RON

100 x 0,6229 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Certificare UL
Culoare Negru
Tip cap Cap deblocabil
Diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Metodă de montare Șurub
Rezistență la întindere minimă buclă 22.0 kg
Lungime totală 205.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne