Meniu Caută

Brățări cabluri 151.0 mm 37.0 mm PA Negru

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 5.4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Numărul piesei Essentra:

10248119

Numărul piesei producătorului:

461278

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,4238 RON
1000 - 1999 1,3499 RON
2000 + 1,2787 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

142,38 RON

100 x 1,4238 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip cap Cap nedeblocabil
Diametru orificiu compatibil 5.4 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 13.0 kg
Lungime totală 151.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne