Meniu Caută

Brățări cabluri 168.0 mm 40.0 mm PA Negru

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Numărul piesei Essentra:

10248126

Numărul piesei producătorului:

461279

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,5887 RON
1000 - 1999 0,5599 RON
2000 + 0,5312 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

58,87 RON

100 x 0,5887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip cap Cap nedeblocabil
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 18.0 kg
Lungime totală 168.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne