Meniu Caută

Brățări cabluri 207.0 mm 50.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Numărul piesei Essentra:

10253557

Numărul piesei producătorului:

462699

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,8926 RON
1000 - 1999 0,8475 RON
2000 + 0,8023 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

89,26 RON

100 x 0,8926 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap nedeblocabil
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 22.0 kg
Lungime totală 207.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne