Meniu Caută

Brățări cabluri 185.0 mm 40.0 mm PA Galben

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from yellow nylon.
Numărul piesei Essentra:

10108406

Numărul piesei producătorului:

CRTA-C1-19YL

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 3999 0,8501 RON
4000 + 0,7243 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

425,05 RON

500 x 0,8501 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Tip cap Cap nedeblocabil
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 18.1 kg
Lungime totală 185.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne