Meniu Caută

Brățări cabluri 155.5 mm 28.5 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Numărul piesei Essentra:

10315767

Numărul piesei producătorului:

NTA15535PMTG

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,4449 RON
500 - 999 0,3819 RON
1000 + 0,334 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

44,49 RON

100 x 0,4449 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap nedeblocabil
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 250.0 kg
Lungime totală 155.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne