Meniu Caută

Brățări cabluri 169.0 mm 40.0 mm PA Negru

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10173664

Numărul piesei producătorului:

SRRCT-1

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 2,546 RON
1000 - 4999 2,4963 RON
5000 + 2,4466 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

509,20 RON

200 x 2,546 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip cap Cap nedeblocabil
Diametru orificiu compatibil 7.0 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 250.0 kg
Lungime totală 169.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne