10036860
WIT-18R1A-4-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6079 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificare | UL |
---|---|
Culoare | Natural |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Rezistență la întindere minimă buclă | 8.2 kg |
Rezistență la întindere minimă buclă | 18 lbs |
Lungime totală | 121.7 mm |
Lungime totală | 4.791 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.