Meniu Caută

Brățări cabluri 109.0 mm 21.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 4.8 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Numărul piesei Essentra:

10178287

Numărul piesei producătorului:

WIT-18RA-01

47100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,1739 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

173,90 RON

1000 x 0,1739 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap oval
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 8.2 kg
Lungime totală 109.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne