Meniu Caută

Brățări cabluri 121.7 mm 31.8 mm PA Natural

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10036853

Numărul piesei producătorului:

WIT-18RA-4-01-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5107 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

510,70 RON

1000 x 0,5107 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Certificare UL
Culoare Natural
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 8.2 kg
Lungime totală 121.7 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne