Meniu Caută

Brățări cabluri 174.6 mm 31.8 mm PA Natural

Această brățară de cablu este fabricată din nailon natural UL94-V-2 6/6. Este dotată cu un cap de fixare pentru a se împinge în orificiul panoului de 6,4 mm cu o grosime a panoului de 1,6 mm.
Numărul piesei Essentra:

10036884

Numărul piesei producătorului:

WIT-30RCA-12-M

481 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3135 RON
5000 + 0,2628 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

313,50 RON

1000 x 0,3135 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap nedeblocabil
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 13.0 kg
Lungime totală 174.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne