Meniu Caută

Brățări cabluri 168.3 mm 31.8 mm PA Negru

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6-6.5 mm with a panel thickness of 0.6-2.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10036969

Numărul piesei producătorului:

WIT-30RCA8-HS-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4361 RON
5000 - 9999 0,4276 RON
10000 - 24999 0,4184 RON
25000 + 0,4099 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

436,10 RON

1000 x 0,4361 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip cap Cap nedeblocabil
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 13.0 kg
Lungime totală 168.3 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Poliamidă 6.6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne