Meniu Caută

Brățări cabluri 173.0 mm 31.8 mm PA Natural

Această brățară demontabilă se fixează ușor în orificiile pre-perforate și poate fi montată pe instalație înainte de asamblarea finală. Elimină necesitatea montării brățării și a elementului de fixare.
Numărul piesei Essentra:

10036976

Numărul piesei producătorului:

WIT-30RRA-12-M

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1336 RON
5000 + 0,9172 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 133,60 RON

1000 x 1,1336 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Certificare UL
Culoare Natural
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 13.6 kg
Lungime totală 173.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne