Meniu Caută

Brățări cabluri 180.7 mm 31.8 mm PA Natural

Această brățară demontabilă se fixează ușor în orificiile pre-perforate și poate fi montată pe instalație înainte de asamblarea finală. Elimină necesitatea montării brățării și a elementului de fixare.
Numărul piesei Essentra:

10037027

Numărul piesei producătorului:

WIT-30RRAA-16-M

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,276 RON
5000 + 1,0323 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 276,00 RON

1000 x 1,276 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 13.6 kg
Lungime totală 180.7 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne