Meniu Caută

Brățări cabluri 198.0 mm 43.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Numărul piesei Essentra:

10037065

Numărul piesei producătorului:

WIT-50RA-01

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,3217 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

160,85 RON

500 x 0,3217 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap oval
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 22.7 kg
Lungime totală 198.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne