Meniu Caută

Brățări cabluri 135.0 mm 25.4 mm PA Natural

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Numărul piesei Essentra:

10113950

Numărul piesei producătorului:

WIT-50RLA-1

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6981 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

698,10 RON

1000 x 0,6981 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip cap Cap oval
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 22.7 kg
Lungime totală 135.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne