Meniu Caută

Brățări cabluri 225.4 mm 50.8 mm PA Natural

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Numărul piesei Essentra:

10113943

Numărul piesei producătorului:

WIT-50RLA-M

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4148 RON
5000 + 0,3526 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

414,80 RON

1000 x 0,4148 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Certificare UL
Culoare Natural
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Metodă de montare Fixare prin împingere
Rezistență la întindere minimă buclă 22.7 kg
Lungime totală 225.4 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne